??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0804035 - EO-CF/UT/F/GN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0804035
Product number of the Manufacturer
0804035
Description short
Prise de courant
Description long
Prise de courant, Modèle d'enfichage de type CF, Raccordement vissé, Fusibles intégrés, vert, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Manufacturer Type Description
EO-CF/UT/F/GN
Preview
Indice de protection IP
IP20
Tension nominale
250 V
Rated current [In] for the power loss specification
6.300 A
rated current
6.300 A
poids net
0.084 kg
avec capot rabattable
No
profondeur de montage
60 mm
Width in units of measurement
2.500
Type de tension
AC
child-protection present
No
control lamp present
No
Nombre de prises
1
GTIN
4055626225753
Manufacturer product designation
Prise de courant
Manufacturer product description
Prise de courant, Modèle d'enfichage de type CF, Raccordement vissé, Fusibles intégrés, vert, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Product type
EO-CF/UT/F/GN
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4055626225753
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
13
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
5
Quantity Scale
5
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés