??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0804024 - EO-CF/UT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0804024
Artikelnummer des Herstellers
0804024
Kurzbeschreibung
Steckdose
Langbeschreibung
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Schraubanschluss, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Herstellertypbezeichnung
EO-CF/UT
Produktbild
Schutzart (IP)
IP20
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
16 A
Bemessungsstrom
16 A
Nettogewicht
0.073 kg
Klappdeckel vorhanden
Nein
Einbautiefe
60 mm
Breite in Teilungseinheiten
2.500
Spannungsart
AC
erhöhter Berührungsschutz vorhanden
Nein
Kontrollleuchte vorhanden
Nein
Anzahl der Steckdosen
1
GTIN
4055626225661
Herstellerproduktbezeichnung
Steckdose
Herstellerproduktbeschreibung
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Schraubanschluss, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Herstellerprodukttyp
EO-CF/UT
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4055626225661
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
5
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen