??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0803872 - US-PML-ESS100 (D90) YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0803872
Artikelnummer des Herstellers
0803872
Kurzbeschreibung
Etikett
Langbeschreibung
Etikett, zur Kennzeichnung von Not-Halt Taster, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 90 mm, Schriftfeldgröße: d: 90 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Herstellertypbezeichnung
US-PML-ESS100 (D90) YE
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626173160
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Durchmesser
90 mm
Breite
0 mm
Höhe
0 mm
Farbe
gelb
GTIN
4055626173160
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, zur Kennzeichnung von Not-Halt Taster, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 90 mm, Schriftfeldgröße: d: 90 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Herstellerprodukttyp
US-PML-ESS100 (D90) YE
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
39199080
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft