??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0801727 - CES-B24-WRG-BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0801727
Product number of the Manufacturer
0801727
Description short
Joint plat
Description long
Joint plat, type: B24, coloris: noir, longueur: 147 mm, largeur: 57,5 mm, hauteur: 2,5 mm
Manufacturer Type Description
CES-B24-WRG-BK
Preview
GTIN-Code
4046356675260
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
diamètre du trou
4.500 mm
épaisseur
2.500 mm
matériau
NBR
caractéristique de surface
not relevant
date de publication (AAAA-MM)
not relevant
protection de surface
not relevant
Ecart entre les trous de perçage, sens transversal
130 mm
Longueur de l'écart de fixation
32 mm
série de la pression nominale
not relevant
Portée nominale
not relevant
Matériau selon norme
not available
Nombre de trous
1
Abréviation de profilé
not relevant
Cote nominale de l’élément de forme
not relevant
Abréviation selon la norme
not relevant
Lettre de forme conforme à la norme
not relevant
Protection de surface conformément à la norme
not available
GTIN
4046356675260
Manufacturer product designation
Joint plat
Manufacturer product description
Joint plat en NBR, taille B24
Product type
CES-B24-WRG-BK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
40169300
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés