??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0801726 - CES-B16-WRG-BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0801726
Artikelnummer des Herstellers
0801726
Kurzbeschreibung
Flachdichtung
Langbeschreibung
Flachdichtung, Bauform: B16, Farbe: schwarz, Länge: 120 mm, Breite: 57,5 mm, Höhe: 2,5 mm
Herstellertypbezeichnung
CES-B16-WRG-BK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356675253
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Lochdurchmesser
4.500 mm
min. Dicke
2.500 mm
Werkstoff
NBR
Oberflächenbeschaffenheit
not relevant
Ausgabe der Maßnorm
not relevant
Oberflächenschutz
not relevant
Bohrungsabstand in Querrichtung
103 mm
Länge des Befestigungsabstandes
32 mm
Nenndruckreihe
not relevant
Nennweite
not relevant
Werkstoff (in Anlehnung an Norm)
not available
Anzahl der Löcher
1
Profilkurzzeichen
not relevant
Nennmaß des Formelementes
not relevant
Kurzzeichen (in Anlehnung an Norm)
not relevant
Normnummer (Formbuchstabe)
not relevant
Oberflächenschutz (in Anlehnung an Norm)
not available
GTIN
4046356675253
Herstellerproduktbezeichnung
Flachdichtung
Herstellerproduktbeschreibung
Flachdichtung aus NBR, Größe B16
Herstellerprodukttyp
CES-B16-WRG-BK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
40169300
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen