??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0801677 - CES-STPG-GY-7
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0801677
Artikelnummer des Herstellers
0801677
Kurzbeschreibung
Kabeltülle
Langbeschreibung
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 6 mm ... 7 mm, Material: SEBS (halogenfrei), Farbe: grau, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm
Herstellertypbezeichnung
CES-STPG-GY-7
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356674836
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP54
Farbe
grau
halogenfrei
Ja
Werkstoff
SEBS
Ausführung
Kabeleinführung
Art der Ausführung
einteilig
Nenndurchmesser
7 mm
max. Dichtwert
7 mm
min. Dichtwert
6 mm
Nenngröße (PG)
not available
GTIN
4046356674836
Herstellerproduktbezeichnung
Kabeltülle
Herstellerproduktbeschreibung
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 6 mm ... 7 mm, Material: SEBS (halogenfrei), Farbe: grau, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm
Herstellerprodukttyp
CES-STPG-GY-7
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
40169997
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen