??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0801622 - CES-SRG-BK-9
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0801622
Product number of the Manufacturer
0801622
Description short
Embout de câble
Description long
Embout de câble, petit, nombre de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 8 mm ... 9 mm, matériau: NBR, coloris: noir, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm
Manufacturer Type Description
CES-SRG-BK-9
Preview
GTIN-Code
4046356674683
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Indice de protection IP
IP54
couleur
Black
sans halogène
No
matériau
NBR
type
Cable entry
Type d’exécution
one-part
nominal diameter
9 mm
max. sealing range
9 mm
min. sealing range
8 mm
nominal size (PG)
not available
GTIN
4046356674683
Manufacturer product designation
Embout de câble
Manufacturer product description
Embout de câble, petit, nombre de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 8 mm ... 9 mm, matériau: NBR, coloris: noir, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm
Product type
CES-SRG-BK-9
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
40169997
Country of origin
TW
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés