5013474
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/0801.prj},{NB=5013474 0801 DN125-65 - PN16 (400)},{IN=5013474},{DC=AT},{LOD=400},{DN=125-65},{PN=PN16},{BQ=A2},{TYP=A},{Q1=8},{T1=M 16 x 50},{Q2=4},{T2=M 16 x 50},{C=30},{W=8.2},{PL=Link},{DN1=125},{DN2=65},{K1=210},{K2=145},{D=250},{M1=16},{M2=16},{L1=50},{L2=50},{D1F=192},{D2F=127},{C1=19.0},{S1=24},{S2=24},{M11=13},{M12=13},{P11=2.7},{P12=2.7},{M1X=30},{M2X=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
0801 - XR reducing flange, Type A
Bill of material
5013474
Item Number
5013474
5013474
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
125-65
125-65
mm
Pressure Rating
PN16
PN16
Bolts quality
A2
A2
Type
A
Bolts Quantity DN1
8
8
Thread 1
M 16 x 50
M 16 x 50
Bolts Quantity DN2
4
4
Thread 2
M 16 x 50
M 16 x 50
C
30
30
mm
Weight
8.2
8.2
kg
Product link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성