??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0800753 - WMS 3,2 (15X5)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0800753
Artikelnummer des Herstellers
0800753
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß: benutzerdefiniert, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 5 mm
Herstellertypbezeichnung
WMS 3,2 (15X5)R CUS
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356628853
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
9
Breite
5 mm
Farbe
weiß
Montageart
Einschub
Nettogewicht
0.001 kg
Bedruckung
user-defined
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
Lieferform
Rolle
halogenfrei
Ja
Werkstoff
Polyolefine
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
min. Kabeldurchmesser
1 mm
max. Durchmesser des Kabels
3.200 mm
Textfeld vorhanden
Ja
max. Aderdurchmesser
3.200 mm
min. Aderdurchmesser
1 mm
Schrumpfrate
3:1
GTIN
4046356628853
Herstellerproduktbezeichnung
Schrumpfschlauch
Herstellerproduktbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß: benutzerdefiniert, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 5 mm
Herstellerprodukttyp
WMS 3,2 (15X5)R CUS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
49119900
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft