??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0800748 - WMS 4,8 (30X9)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0800748
Artikelnummer des Herstellers
0800748
Kurzbeschreibung
Schrumpfschlauch
Langbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß: benutzerdefiniert, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 9 mm
Herstellertypbezeichnung
WMS 4,8 (30X9)R CUS
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356628815
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
9
Breite
9 mm
Farbe
weiß
Länge
30 mm
Montageart
Einschub
Nettogewicht
0.001 kg
Bedruckung
user-defined
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
Lieferform
Rolle
halogenfrei
Ja
Werkstoff
Polyolefine
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
max. Lagerungstemperatur
23 °C
min. Lagerungstemperatur
23 °C
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
min. Kabeldurchmesser
1.600 mm
max. Durchmesser des Kabels
4.800 mm
max. Aderdurchmesser
4.800 mm
min. Aderdurchmesser
1.600 mm
Schrumpfrate
3:1
GTIN
4046356628815
Herstellerproduktbezeichnung
Schrumpfschlauch
Herstellerproduktbeschreibung
Schrumpfschlauch, Rolle, weiß: benutzerdefiniert, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 9 mm
Herstellerprodukttyp
WMS 4,8 (30X9)R CUS
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
49119900
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft