47.000.08.2.0/080/045/0000/5.0.0
Hydropneu
Hydraulik-Zylinder
Typ 47 - ISO 6020/1
Powered by
CAD모델 선택
{hydropneu/hydraul_zyl/47er/47.00x.08.2.x.prj},{NB=47.000.08.2.0/080/045/0000/5.0.0(0)},{DKO=80},{MMK=45.000},{MMG=56.000},{KK=33.000},{KKI=30.546},{EEE=26.440},{EEI=24.120},{D1=100.000},{D=130.000},{B=85.000},{CX=40.000},{ZJ=250.000},{XN=332.000},{EX=40.000},{B8=32.000},{L1=63.000},{A=45.000},{VE=36.000},{L4=91.000},{L5=126.000},{L6=18.000},{LT=50.000},{L15=82.000},{L16=25.000},{L22=22.000},{L24=25.000},{L25=78.000},{MS=50.000},{SW1K=36.000},{SW1G=46.000},{DW=28.000},{X1K=42.000},{X2K=12.000},{X3K=30.000},{X1G=53.000},{X2G=12.000},{X3G=30.000},{X4=4.000},{X5=1.200},{X6=25.000},{X7=30.300},{X8=30.000},{X9=6.000},{GL=16.000},{SEK=8.000},{NDR=10.000},{P=1.500},{X11=18.000},{MM=1},{KSTV=1},{DAE=1},{HUB=0},{PS=0},{KDI=5},{KSDI=0},{EE=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Hydropneu
Description
08 - Gelenkauge
Bill of material
47.000.08.2.0/080/045/0000/5.0.0
Kolben-Ø
80
80
mm
Stangendurchmesser
45
56
45
56
Kolbenstangen-Ausführung vorne
Aussengewinde
Gelenkauge
Aussengewinde
Gelenkauge
Dämpfung
keine
Dämpfung vorne
Dämpfung hinten
Dämpfung beidseitig
keine
Dämpfung vorne
Dämpfung hinten
Dämpfung beidseitig
Hub: Knicklänge beachten
mm
값 입력 HUB
Hub: Knicklänge beachten
mm
cm
inch
ft
확인
Dargestellter Hub
mm
Kolbenabdichtung
Teflondichtung/NBR
PU-Nutringe
Teflon/Viton
Kompaktdichtung/NBR
Teflondichtung/NBR
PU-Nutringe
Teflon/Viton
Kompaktdichtung/NBR
Kolbenstangenabdichtung
PU-Nutringe
Nutring/NBR
Nutring/Viton
PU-Nutringe
Nutring/NBR
Nutring/Viton
Hydraulik-Anschlüsse
Withworth-Rohrgewinde
Metr. ISO-Gewinde
UNF-Gewinde
Flanschanschluss
Withworth-Rohrgewinde
Metr. ISO-Gewinde
UNF-Gewinde
Flanschanschluss
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성