??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 49
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
07305-05 - Rondelles pour vis avec douilles de serrage lourdes DIN 7349
Nomenclature
07305-05-161
Référence
Clé en acier
Surface
Matière di cprüs de base
pour vis
Diamètre
Diamètre
Hauteur
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
Normen
Normenübersicht
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
73182200
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés