??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
07218 - Écrou à bride
Nomenclature
07218-08
Référence
07218-08
Type
B
Largeur de rainure
10
Filetage
M8 mm
Poids environ
0.0096 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
73181600
EAN-Nr. norelem
4059495299624
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés