??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 99
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
07159 - Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage jusqu'à la tête, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Nomenclature
07159-412X90
Référence
Matière
Couleur du corps de base
Surface corps
Classe de résistance
Code acier
Filetage
mm
Diamètre
mm
Longueur
mm
Hauteur
mm
Largeur sur pans
mm
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
Normen
Normenübersicht
Schraubenoberfläche
Technischer Hinweise
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés