??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
07131 - Momentové šrouby se spojením do drážky
Kusovník
07131-06
Objednací číslo
Závit
Průměr
25 mm
Průměr
mm
Průměr
mm
Délka
45 mm
Délka
20 mm
Délka
8 mm
Délka
5 mm
Minimální koncový tlak
40 N
Maximální koncový tlak
N
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
73181520
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model