??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
07131 - Śruby dynamometryczne z łączeniem do rowków
Lista materiałowa
07131-06
Nr zamówienia
Gwint
Średnica
25 mm
Średnica
mm
Średnica
mm
Długość
45 mm
Długość
20 mm
Długość
8 mm
Długość
5 mm
Minimalny nacisk końcowy
40 N
Maksymalny nacisk końcowy
N
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
73181520
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD