??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0712291 - TCP 8A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0712291
Artikelnummer des Herstellers
0712291
Kurzbeschreibung
Thermischer Geräteschutzschalter
Langbeschreibung
Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C
Herstellertypbezeichnung
TCP 8A
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918848408
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
8 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers
PP
min. Betriebstemperatur
-20 °C
max. Betriebstemperatur
60 °C
Farbe
schwarz
Länge
24.400 mm
Montageart
Steckeinsatz
Nettogewicht
0.011 kg
Ausführung des Sicherungshalters
steckbar
GTIN
4017918848408
Herstellerproduktbezeichnung
Thermischer Geräteschutzschalter
Herstellerproduktbeschreibung
Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C
Herstellerprodukttyp
TCP 8A
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85362010
Herstellerland
ID
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen