??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0711218 - HDFK 50-VP/Z
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0711218
Product number of the Manufacturer
0711218
Description short
Bloc de jonction de traversée
Description long
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 1, courant de charge: 150 A, section: 16 mm² - 50 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, coloris: gris
Manufacturer Type Description
HDFK 50-VP/Z
Preview
GTIN-Code
4017918311438
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Tension nominale
690 V
section minimum du conducteur, rigide
16 mm^2
classe d’inflammabilité
V0
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Screw connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
10 mm^2
couleur
Grey
poids net
0.080 kg
section maximum du conducteur, souple
50 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
50 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
6 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
50 mm^2
section minimum du conducteur, souple
16 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
16 mm^2
Pole number
1
GTIN
4017918311438
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de traversée
Manufacturer product description
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 1, courant de charge: 150 A, section: 16 mm² - 50 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, coloris: gris
Manufacturer product family
HDFK 50-VP
Product type
HDFK 50-VP/Z
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85369010
Country of origin
GR
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !