??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
07075 - Kamienie do rowków teowych, ciężkie, typ I
Lista materiałowa
07075-0805
Nr zamówienia
Typ
I
Szerokość rowka
8 mm
Szerokość
17 mm
Szerokość
8 mm
Gwint
mm
Wysokość
9.6 mm
Wysokość
1.65 mm
Wysokość
2.9 mm
Długość
22 mm
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
84662080
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD