??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
07075-01 - Vodicí vložka přímé spojení typ I
Kusovník
07075-01-0806
Objednací číslo
07075-01-0806
Šířka
8 mm
Typ výrobku
pro hliníkový profil typ I
Hmotnost cca
0.0380 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
73269086
EAN-Nr. norelem
4059495929323
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model