??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
07000097000 - Klemmplatte für Stellungsanzeiger
Stückliste
07000097002
Artikelnummer
B
48 mm
+0.06/+0.02
mm
D2
5.5 mm
L1
67 mm
L2
43.1 mm
L3
16 mm
L4
22 mm
M1
34 mm
M2
33.6 mm
Material
Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet
Farbe
schwarz
Gewicht
g
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/1c.de.4e.07000097000.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen