07000097002
SToxxparts
07 Drive technology
07000097000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000097000/07000097000.prj},{NB=07000097002},{PREVIEW=07000097000.png},{ARTNR=07000097002},{B=48},{D1=14},{D2=5.5},{L1=67},{L2=43.1},{L3=16},{L4=22},{M1=34},{M2=33.6},{MAT=Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet},{FAR=schwarz},{GEW=175},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/1c.de.4e.07000097000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1066070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000097000 - Clamping plate for position indicator
Bill of material
07000097002
Article No.
07000097002
07000097002
B
48
mm
+0.06/+0.02
14
14
mm
D2
5.5
mm
L1
67
mm
L2
43.1
mm
L3
16
mm
L4
22
mm
M1
34
mm
M2
33.6
mm
Material
Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet
Color
schwarz
Weight
175
175
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/1c.de.4e.07000097000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성