국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
07000066010
SToxxparts
07 Drive technology
07000066000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000066000/07000066000.prj},{NB=07000066010},{PREVIEW=07000066000.png},{ARTNR=07000066010},{EL=rechts},{L=500},{AZ=550},{VT=70},{LE=448},{X=384},{MAT=Stahlschienen, feuerverzinkt/Stahlkugelkäfig, verzinkt/C-Stahlkugeln, gehärtet},{GEW=1.5},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/25.ce.34.070000660009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=4359}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000066000 - Over pull-out rail serie 038 with insert pins and tumbler
Bill of material
07000066010
Article No.
07000066010
07000066010
Mounting position
rechts
rechts
Length
500
500
mm
Extract path
550
550
mm
Vertical carrying capacity per pair at 100000 cycles
70
70
kg
LE
448
448
mm
X
384
384
mm
Material
Stahlschienen, feuerverzinkt/Stahlkugelkäfig, verzinkt/C-Stahlkugeln, gehärtet
Weight
1.5
1.5
kg/Stk.
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/25.ce.34.070000660009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성