07000058005
SToxxparts
07 Drive technology
07000058000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000058000/07000058000.prj},{NB=07000058005},{PREVIEW=07000058000.png},{ARTNR=07000058005},{L=457/18},{AZ=484},{VT=50},{A=212.7},{B=-},{C=400},{D=412.7},{E=425.4},{F=301.6},{MAT=Stahlschienen, galvanisch verzinkt, blau passiviert/Stahlkugelkäfig, verzinkt/C-Stahlkugeln, gehärtet},{GEW=0.86},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/aa.c3.8b.070000580009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2249}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000058000 - Over pull-out rail serie 044
Bill of material
07000058005
Article No.
07000058005
07000058005
Length
457/18
457/18
mm/Zoll
Extract path
484
484
mm
Vertical carrying capacity per pair at 100000 cycles
50
50
kg
A
212.7
212.7
mm
B
-
-
mm
C
400
400
mm
D
412.7
412.7
mm
E
425.4
425.4
mm
F
301.6
301.6
mm
Material
Stahlschienen, galvanisch verzinkt, blau passiviert/Stahlkugelkäfig, verzinkt/C-Stahlkugeln, gehärtet
Weight
0.86
0.86
kg/Stk.
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/aa.c3.8b.070000580009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성