07000053005
SToxxparts
07 Drive technology
07000053000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000053000/07000053000.prj},{NB=07000053005},{PREVIEW=07000053000.png},{ARTNR=07000053005},{L=457/18},{AZ=323},{VT=49},{A=203.2},{B=342.9},{C=406.4},{D=212.7},{E=301.6},{F=412.7},{G=425.4},{MAT=Stahlschienen, galvanisch verzinkt, blau passiviert/Stahlkugelkäfig, verzinkt/C-Stahlkugeln, gehärtet},{GEW=0.46},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7a.b7.e2.070000530009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=699}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000053000 - Part pull-out rail serie 016
Bill of material
07000053005
Article No.
07000053005
07000053005
Length
457/18
457/18
mm
Extract path
323
323
mm
Vertical carrying capacity per pair at 100000 cycles
49
49
kg
A
203.2
203.2
mm
B
342.9
342.9
mm
C
406.4
406.4
mm
D
212.7
212.7
mm
E
301.6
301.6
mm
F
412.7
412.7
mm
G
425.4
425.4
mm
Material
Stahlschienen, galvanisch verzinkt, blau passiviert/Stahlkugelkäfig, verzinkt/C-Stahlkugeln, gehärtet
Weight
0.46
0.46
kg/Stk.
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7a.b7.e2.070000530009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성