1-06B-1-36-20
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Sprocket
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/roller_sprocket/06b-1_sprocket.prj},{NB=1-06B-1-36-20},{MODEL=06B-1},{PITCH=9.525},{LW=5.72},{ED=6.35},{KEYWAY=Refer to the national standard},{TN=36},{OD=113.4},{PD=109.29},{TOC=102.94},{X=5.3},{L=22},{H=70},{D=20},{MATERIAL=PA6},{REMARK=L, H, D size can be processed according to customer requirements}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
06B-1 - Sprocket
Bill of material
1-06B-1-36-20
Model
06B-1
Pitch
9.525
Inscribed width
5.72
Roller diameter
6.35
keyway b*t
Refer to the national standard
Teeth No.
36
36
Addendum circle
113.4
113.4
Index circle
109.29
109.29
Tooth root circle
102.94
102.94
X
5.3
L
22
22
H
70
70
D
20
25
30
35
40
20
25
30
35
40
Material
PA6
Remark
L, H, D size can be processed according to customer requirements
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성