??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06921 - Pull handles
Bill of material
06921-35001
Order No.
Colour
Length
mm
width
20 mm
Internal thread
height
45 mm
depth
mm
Length
mm
load-bearing capacity
500 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
76169951
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD