??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0664960000 - AST 5/35 SF 6.3/2.8
Lista materiałowa
Weidmueller 0664960000
Preview
Manufacturer Product ID
0664960000
Manufacturer Type Description
AST 5/35 SF 6.3/2.8
Description short
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, 4 mm², 500 V, 20 A, liczba przyłączeń: 1
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN-Code
4008190043322
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
100 °C
rated current
20 A
Number of contact points per level
4
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
20 A
height
58 mm
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
color
multi-colored
depth
46 mm
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V2
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
6 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
width
6.500 mm
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
500 V
Mass
0.013 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD