??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06613-06 - Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z gwintem zewnętrznym
Lista materiałowa
06613-06-13206X25
Nr zamówienia
Kolor korpusu
niebieski RAL 5002
Gwint
mm
Odstęp
65.2 mm
Długość
75 mm
Szerokość
10.5 mm
Średnica
13.5 mm
Średnica
18.8 mm
Średnica
19.5 mm
Wysokość
27.4 mm
Wysokość
5.5 mm
Wysokość
20.7 mm
Wysokość
41.9 mm
Wysokość
38 mm
Długość
mm
Liczba zębów
12
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
73181520
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD