??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0661260000 - EK 6/35
Lista materiałowa
Weidmueller 0661260000
Preview
Manufacturer Product ID
0661260000
Manufacturer Type Description
EK 6/35
Description short
Zacisk PE, złącze śrubowe, 6 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, żółty, zielony
Description long
Blok zaciskowy służący podłączeniu przewodów uziemienia do podstawy montażowej (ziemi). Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN-Code
4008190096588
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
100 °C
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
color
yellow
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V2
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
10 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
PEN function possible
No
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.024 kg
depth
41 mm
height
56.5 mm
width
8 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD