??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0661060000 - EK 2.5/35
Спецификация
Weidmueller 0661060000
Preview
Manufacturer Product ID
0661060000
Manufacturer Type Description
EK 2.5/35
Description short
Клемма защ. заземления (PE) Винтовое соединение, 2.5 mm², 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, желтый, зеленый
Description long
Клеммная колодка для подключения защитных заземляющих кабелей к монтажной основе (земля). Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4008190135287
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
100 °C
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
color
yellow
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V2
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
6 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
PEN function possible
No
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.010 kg
depth
36.950 mm
height
56.750 mm
width
6.100 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей