??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
0661060000 - EK 2.5/35
Lista materiale
Weidmueller 0661060000
Preview
Manufacturer Product ID
0661060000
Manufacturer Type Description
EK 2.5/35
Description short
Morsetto PE, Collegamento a vite, 2.5 mm², 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, giallo, verde
Description long
Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN-Code
4008190135287
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
100 °C
Number of contact points per level
2
Number of levels
1
color
yellow
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V2
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
6 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
PEN function possible
No
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.010 kg
depth
36.950 mm
height
56.750 mm
width
6.100 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD