??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0661060000 - EK 2.5/35
Stückliste
Weidmueller 0661060000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0661060000
Herstellertypbezeichnung
EK 2.5/35
Kurzbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, gelb, grün
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4008190135287
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
100 °C
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Farbe
gelb
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
PEN-Funktion möglich
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Masse
0.010 kg
Tiefe
36.950 mm
Höhe
56.750 mm
Breite
6.100 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen