??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06610 - Svěrací páky antistatické s vnějším závitem a plastovou rukojetí
Kusovník
06610-1120624X20
Objednací číslo
Barva
grafitově černá
Velikost
2
Vnější závit
mm
Délka
13.5 mm
Výška
18 mm
Průměr
19.5 mm
Průměr
28.5 mm
Průměr
6.5 mm
Výška
17.5 mm
Výška
41.5 mm
Výška
45.5 mm
Výška
65 mm
Délka
75 mm
Délka
9.5 mm
Počet zubů
20
Délka
20 mm
Popis
Informace
Infotext
Hmotnost cca
kg
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
73181520
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model