??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 702
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
065-315
Kusovník
0006087332/01834
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Jednostupňové, nízkotlaké odstředivé čerpadlo s axiálním nasáváním, namontované na základové desce. Standardní provedení s vyjímatelnou spojkou.
Anbudstext
Jednostupňové odstředivé čerpadlo jako čerpadlo se základovou deskou dle EN 733, s axiálním sacím hrdlem a radiálním výtlačným hrdlem, pro ustavení na základ. Čerpadlo s podpěrnou nohou a přírubou připojeným držákem ložiska, spojkou, ochranným krytem spojky a motorem namontovaným na společné základové desce. Motor IEC se 3 termistorovými snímači teploty. Těsnění hřídele prostřednictvím mechanické ucpávky se shrnovacím měchem nezávislé na směru otáčení. Těleso z šedé litiny, hřídel z nerezové oceli, oběžné kolo z šedé litiny. Sériový kataforézní povlak všech litých komponent dotýkajících se média. Varianty spojek: *Vyjímatelná spojka (standardní) *Elastická spojka (varianta P5, nižší cena) Varianty oběžného kola (za příplatek): *Bronz *Nerezová ocel OZNÁMENÍ Elastická spojka neobsahuje distanční vložku. Vyjímatelná spojka je elastická spojka s distanční vložkou. Distanční vložka snižuje náklady na údržbu. Díky ní se při výměně mechanické ucpávky neprovádí další seřízení motoru.
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC010076
Mechanická ucpávka
Vyjímatelná spojka
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
Oběžné kolo
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. dopravní výška
0 m
Max. discharge flow
0 m³/h
Max. operating pressure
16.0 bar
Elektrické připojení
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
V
Počet fází
3.000
Kmitočet
50 Hz
Jmenovitý proud
0 A
Výkon motoru (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
regulace v pevně stanovených krocích
Communication
None
Radio standard Bluetooth
žádný
Radio standard 2G / 3G / 4G
žádný
Radio standard 2G / 3G / 4G
žádný
Radio standard 5G
žádný
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
ne
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
ne
Interface PT100 / PT1000 / PTC
ano
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
ne
Interface pulse counter
ne
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
ne
With communication interface RS-232
ne
Supporting protocol for EtherNet/IP
ne
Supporting protocol for KNX
ne
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
Supporting protocol for Modbus TCP
ne
Supporting protocol for Modbus RTU
ne
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
Supporting protocol for LIN Bus
ne
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
Připojení strany přítoku
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
Průměr, připojení přítoku
DN 80
Průměr, připojení přítoku
0 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Připojení 2
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
Průměr, připojení vypouštění
DN 65
Průměr, připojení vypouštění
65 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Flange shape
Příruba
Třída krytí (IP)
IP55
Zesílené chlazení motoru
0
Výška strany sání
mm
Výška výtlačné strany
mm
Délka středu přípojky výtlaku / přípojky sání
125.0 mm
Délka čerpadla
mm
Délka základové desky
mm
Šířka základové desky
mm
Vzdálenost středu tlakové příruby
280.0 mm
Chráněno proti výbuchu
0
Standard motor
Asynchronní
Energetická třída motoru
IE3
Hmotnost
0 kg
Druh startéru motoru
Provedení ochrany motoru
PTC
Šířka čerpadla na straně 1
217.1 mm
Šířka čerpadla na straně 2
231.8 mm
Angle to first bolt hole
22.50 °
Angle to first bolt hole
45.00 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
22.00 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
20.00 mm
Diameter bolt hole
19.00 mm
Diameter bolt hole
19.00 mm
Outer diameter of flange
200 mm
Outer diameter of flange
185 mm
Nominal inner diameter
80.00 mm
Nominal inner diameter
65.00 mm
Outer pipe diameter connection
86.00 mm
Outer pipe diameter connection
71.00 mm
Thickness sealing edge
3.00 mm
Thickness sealing edge
3.00 mm
Pitch circle
160.00 mm
Pitch circle
145.00 mm
Number of bolt holes
8.00
Number of bolt holes
4.00
Diameter sealing edge
132.00 mm
Diameter sealing edge
118.00 mm
Angle electrical cabinet
90.00 °
Diameter motor
mm
Výška strany sání
mm
Thickness foundation plate
mm
Diameter pump housing
448.90 mm
Connection length
125.00 mm
Connection length
280.00 mm
Length pump housing
56.00 mm
Centre connection to end motor
mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to beginning motor
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Délka základové desky
mm
Length 9
90.00 mm
Šířka základové desky
mm
Working length
125.00 mm
Working length
280.00 mm
Dimensions
mm
Dimensions
400.000 mm
Dimensions
194 mm
Dimensions
246.00 mm
Dimensions
470.00 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
160.00 mm
Dimensions
50.00 mm
Dimensions
mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model