??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06441 inch - Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem zewnętrznym
Lista materiałowa
06441-11A4X60
Nr zamówienia
Wersja
Stal nierdzewna polerowana elektrolitycznie
Rozmiar
1
Gwint wewnętrzny
Długość
mm
Średnica
19 mm
Średnica
28 mm
Średnica
20 mm
Wysokość
41 mm
Wysokość
12 mm
Wysokość
63 mm
Wysokość
72 mm
Długość
83 mm
Długość
107
Liczba zębów
24
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
73181520
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD