??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
06441 inch - Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior
Lista de materiales
06441-11A4X60
Referencia
Versión
Acero inoxidable con pulido electrolítico
Tamaño
1
Rosca interior
Longitud
mm
Diámetro
19 mm
Diámetro
28 mm
Diámetro
20 mm
Altura
41 mm
Altura
12 mm
Altura
63 mm
Altura
72 mm
Longitud
83 mm
Longitud
107
Número de dientes
24
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD