??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06441 inch - Ocelové upínací páky s vnějším závitem
Kusovník
06441-11A4X60
Objednací číslo
Provedení
Nerezová ocel elektrolyticky leštěná
Velikost
1
Vnitřní závit
Délka
mm
Průměr
19 mm
Průměr
28 mm
Průměr
20 mm
Výška
41 mm
Výška
12 mm
Výška
63 mm
Výška
72 mm
Délka
83 mm
Délka
107
Počet zubů
24
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
73181520
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model