??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
06441 inch - Maniglia a leva acciaio inox con filettatura esterna
Lista materiale
06441-11A4X60
N. d'ordine
Versione:
Acciaio inox lucidatura elettrolitica
Dimensioni
1
Filettatura interna
Lunghezza
mm
Diametro
19 mm
Diametro
28 mm
Diametro
20 mm
Altezza
41 mm
Altezza
12 mm
Altezza
63 mm
Altezza
72 mm
Lunghezza
83 mm
Lunghezza
107
N. di denti
24
Poids
kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD