??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06440 - Upínací páky nerezové s vnitřním závitem
Kusovník
06440-1108
Objednací číslo
Provedení
Nerezová ocel elektrolyticky leštěná
Velikost
1
Vnitřní závit
Výška
17 mm
Průměr
19 mm
Průměr
28 mm
Průměr
20 mm
Výška
41.0 mm
Výška
12 mm
Výška
64 mm
Výška
72 mm
Délka
83 mm
Délka
107 mm
Počet zubů
24
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
73181600
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model