??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
06440 - Manette indexable en Inox avec insert taraudé
Nomenclature
06440-1108
Référence
Modèle
Inox polissage électrolytique
Taille
1
Taraudage
Hauteur
17 mm
Diamètre
19 mm
Diamètre
28 mm
Diamètre
20 mm
Hauteur
41.0 mm
Hauteur
12 mm
Hauteur
64 mm
Hauteur
72 mm
Longueur
83 mm
Longueur
107 mm
Nombre de dents
24
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
73181600
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés