06316M25MU
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/ubergangsstuck_metrisch_pg.prj},{NB=06316M25MU},{ARTNR=06316M25MU},{NDM=25.000},{NDM2=22.500},{L=7.0},{SW1=27},{SWX=27},{SWL=9.50000},{EK=30.0},{H=20.5},{DI=18.5},{STGEW=24.5},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=6},{L1=8.000},{R3=15.000},{CH=0.050},{BD=12.000},{EF006443=16},{EF003720=25},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=06316M25MU},{A=M25x1.5},{B=Pg 16},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=32f5d278-508f-4941-ab9d-0ae2253fff1f},{MANUID=06316M25MU},{DESCSHORT=Übergangsstück},{DESCLONG=Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung, Zubehör Metrisch Messing}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
063xxMxxMU - Adapter metric - PG
Bill of material
06316M25MU
Article No.
06316M25MU
06316M25MU
Thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
Thread
Pg 16
Pg 16
mm
Length of Thread
7.0
7.0
mm
Wrench size
27
27
mm
Across corners
30.0
30.0
mm
Height
20.5
20.5
mm
Inner diameter
18.5
18.5
mm
Unit weight
24.5
24.5
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Packaging Unit
50
50
PCS
Temperature range
-60
°C
Temperature range
200
°C
SCIP Nummer
32f5d278-508f-4941-ab9d-0ae2253fff1f
32f5d278-508f-4941-ab9d-0ae2253fff1f
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성