06316 MU
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/zwischenstutzen_pg.prj},{NB=06316 MU},{ARTNR=06316 MU},{NDM=22.500},{NDM2=22.500},{L=6.5},{SW1=24},{EK=26.0},{SWX=24},{SWL=9.50000},{H=20.0},{DI=18.5},{STGEW=15.0},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=5},{L1=7.500},{R3=13.000},{CH=0.300},{BD=11.900},{CH2=0.500},{EF006443=16.0},{EF006447=16.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=06316 MU},{A=Pg 16},{B=Pg 16},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=066257e9-79da-4f64-a85f-f732974ff662},{MANUID=06316_MU},{DESCSHORT=Zwischenstutzen},{DESCLONG=Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, Zubehör Pg Messing},{INTNO=4024092039195}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
063xx MU - Gland body PG
Bill of material
06316 MU
Article No.
06316 MU
06316 MU
Thread
Pg 16
Pg 16
mm
Thread
Pg 16
Pg 16
mm
Length of Thread
6.5
6.5
mm
Wrench size
24
24
mm
Across corners
26.0
26.0
mm
Height
20.0
20.0
mm
Inner diameter
18.5
18.5
mm
Unit weight
15.0
15.0
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Packaging Unit
50
50
PCS
Temperature range
-60
°C
Temperature range
200
°C
SCIP Nummer
066257e9-79da-4f64-a85f-f732974ff662
066257e9-79da-4f64-a85f-f732974ff662
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성