??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0635960000 - KLBUE SH1
Stückliste
Weidmueller 0635960000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0635960000
Herstellertypbezeichnung
KLBUE SH1
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 16.00
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4008190007140
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Höhe
26.500 mm
Tiefe
16 mm
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Breite
15 mm
Masse
0.002 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen