AGRU 72060011011 Elbow 45 long spigot PP Pure grey 110X10.0 SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/fittings/060.prj},{NB=AGRU_72060011011_Elbow 45_long spigot_PP Pure grey_110X10.0 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72060011011},{M=72060011011},{BILDCODE=060},{WEIGHT=0.656},{DIMENSIONLANG=110X10.0 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=110},{EXT_BEZ_1=Elbow 45°},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=110.000},{S=10.000},{L3=85.000},{Z=114.000},{X1=6},{XX=Elbow 45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
060 - Elbow 45°
Bill of material
AGRU_72060011011_Elbow 45_long spigot_PP Pure grey_110X10.0 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
72060011011
72060011011
Article number
72060011011
72060011011
Image Code
060
Weight
0.656
0.656
kg
Dimension long
110X10.0 SDR11 ISO S-5
110X10.0 SDR11 ISO S-5
Dimension short
110
110
Description 1
Elbow 45°
Description 2
long spigot
Material
PP Pure grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
S
10.000
10.000
mm
L3
85.000
85.000
mm
Z
114.000
114.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성