??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pfeifer
Description
06_VS Box EASYFILL constructive
Bill of material
VS-B-E-80-325523-end(300)
TYP
Ansichtsvariante
Bestell-Nr.
325523
LOD Level
Farbclip
schwarz
l
160 mm
B1
50 mm
h
20 mm
SL
80 mm
L
212 mm
D
55 mm
n
1 piece(s)
MAT
Stahl verzinkt
Ladungs-träger
800 piece(s)
Verp.-Einheit
800 piece(s)
Gewicht ca.
0.21 kg
INFO
PDF
INFO1
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей