05M20
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/favorit_druckschraube_metr_mess.prj},{NB=05M20},{ARTNR=05M20},{NDM=20},{L=7.5},{SW1=24},{SWX=24},{EK=26},{H=23},{DI=15.5},{STGEW=36.2},{PACK=100},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=1},{SWX1=23.800},{L1=12.500},{L2=12.250},{L3=6.250},{L4=6.000},{R1=13.000},{EF007839=20},{EF000065=15.5},{EF003712=1.5},{EF000368=7.5},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=05M20},{A=M20x1.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATZS=Messing vernickelt},{MATS=Edelstahl},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=1ac6dbaa-d43b-40e1-b97c-ec5b6857b071},{MANUID=05M20},{DESCSHORT=MS-FAVORIT-DRUCKSCHR.M20 X 1,5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
05Mxx - FAVORIT pressure screw metric Brass
Bill of material
05M20
Article No.
05M20
05M20
Connecting thread
M20x1.5
M20x1.5
Length of Thread
7.5
7.5
mm
Wrench size 2
24
24
mm
across corners
26
26
mm
Height
23
23
mm
Inner diameter
15.5
15.5
mm
Unit weight
36.2
36.2
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Material clamp
Brass, nickel-plated
Material screws
Stainless steel
Packaging Unit
100
100
PCS
Temperature range
-60
°C
Temperature range
200
°C
SCIP Nummer
1ac6dbaa-d43b-40e1-b97c-ec5b6857b071
1ac6dbaa-d43b-40e1-b97c-ec5b6857b071
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성