??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
0590260000 - DK 4QV/32
Lista materiałowa
Weidmueller 0590260000
Preview
Manufacturer Product ID
0590260000
Manufacturer Type Description
DK 4QV/32
Description short
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, 4 mm², 500 V, 32 A, liczba poziomów: 2, beżowy / żółty
Description long
Blok zaciskowy z wieloma poziomami służący w celu podłączenia lub połączenia przewodników ze stałym bezpiecznym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Kompaktowa konstrukcja.
GTIN-Code
4008190022419
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
100 °C
rated current
32 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
2
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
height
54 mm
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
color
multi-colored
depth
59.500 mm
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V2
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
6 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
Yes
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Closing plate required
Yes
width
6 mm
Assembly type
G track G32
rated voltage
500 V
Mass
0.014 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD