??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0564900000 - QL 2 SAK35N
Спецификация
Weidmueller 0564900000
Preview
Manufacturer Product ID
0564900000
Manufacturer Type Description
QL 2 SAK35N
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 8.00, Изолированный: Нет, 99 A, серый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4008190099282
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
8 mm
rated current
99 A
Number of bridged terminals
2
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей