??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0564900000 - QL 2 SAK35N
Stückliste
Weidmueller 0564900000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
0564900000
Herstellertypbezeichnung
QL 2 SAK35N
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Nein, 99 A, grau
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190099282
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Nein
Rastermaß
8 mm
Bemessungsstrom
99 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
Farbe
grau
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Isolation vorhanden
Nein
Montageart
schraubbar
Masse
0.004 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen